316L VAR 대유량 VCR 피팅, TBW 그랜드, 1/4인치 HVCR x 3/8 x 0.035인치 TBW, 1.00인치(25.4mm) 연장
부품 번호: 6LV-4-HVCR-3-1.19SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
그랜드스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316L VAR 대유량 VCR 피팅, TBW 그랜드, 1/4인치 HVCR x 3/8 x 0.035인치 TBW, 1.00인치(25.4mm) 연장
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
그랜드
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
사양
6LV-4-HVCR-3-1.19SR — 316L VAR 대유량 VCR 피팅, TBW 그랜드, 1/4인치 HVCR x 3/8 x 0.035인치 TBW, 1.00인치(25.4mm) 연장
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316L VAR |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4인치 |
연결구 1 종류 | 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 |
연결구 2 크기 | 3/8인치 |
연결구 2 종류 | 튜브 맞대기 용접 |
특징 | 대유량 애플리케이션용 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
eClass (10.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-.60SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißende | 제품 보기 |
6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | 제품 보기 |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | 제품 보기 |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | 제품 보기 |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | 제품 보기 |
SS-10-VCR-3 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 5/8 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-12MTW | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-12TA | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-12-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-16-VCR-3-16MTW | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-1-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/16 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-2TA | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-2-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-2TSW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-6MTA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | 제품 보기 |
SS-6-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-4TSW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-6MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.