text.skipToContent text.skipToNavigation
다이어프램 밸브

스웨즈락® 다이어프램 밸브

다이어프램 밸브는 정체 부위를 최소화하며 완전히 쓸려 나가는 유로를 사용하여 퍼징을 촉진함으로써 시스템 효율을 향상시키는 한편 효과적인 유체 차단을 제공합니다. 원자층 증착, 고온용 및 스프링리스를 포함한 다양한 크기, 재질 및 구성은 고순도와 초고순도 애플리케이션에 대한 시스템 요구사항을 충족시킵니다.

View Diaphragm Valves

Swagelok diaphragm-sealed valves come in various sizes, materials, and configurations to meet the needs of high-purity and UHP applications. They feature flow coefficients ranging from 0.20 to 13. Their fully swept flow paths and corrosion-resistant construction make them ideal for applications where cleanliness is crucial. Users can choose from manual, pneumatic, and locking actuator options.

Swagelok diaphragm-sealed valves can be used in atomic layer deposition (ALD), high-flow, modular gas system, thermal-immersion, and ultrahigh-purity applications requiring fluoropolymer component construction.

  • Swagelok springless diaphragm valves for modular gas systems are easy to install, provide a visual indication of flow direction, and have a seat design that improves thermal stability
  • Swagelok bulk gas diaphragm valves offer a combination of strength, flexibility, and cycle life to support a wide range of ultrahigh-purity shutoff, bulk-gas distribution, and isolation applications
  • Swagelok thermal-immersion diaphragm valves can be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment, making them strong options for ALD and precursor delivery applications
  • Swagelok ultrahigh-purity fluoropolymer diaphragm valves offer a strong solution for UHP chemical distribution, DI water, and bulk chemical delivery systems

Have questions about diaphragm-sealed valves?

Contact Local Specialists

Categorías de Válvulas de Diafragma

Manifolds multiválvula

Manifolds multiválvula

Encuentre manifolds multiválvula con válvulas de diafragma. Diseñados para ofrecer un rendimiento fiable, estos manifolds están disponibles con ultra alta pureza y un control preciso de los fluidos.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore los recambios y accesorios de calidad para el mantenimiento de válvulas de diafragma, incluidos los conjuntos de diafragma y cierre, los conjuntos de vástago y los conjuntos de actuadores.

Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS

Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS

Descubra las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión de cierre repetitivo con obturador de asiento blando totalmente contenido, parte inferior estándar y montaje en panel.

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP

Asegure un rendimiento óptimo y larga vida útil en sistemas químicos UHP con un paso de caudal dinámico para minimizar el desgaste y la contaminación de los fluidos.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH

Las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y configuraciones para diversas aplicaciones.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF

Aumente el ciclo de vida útil con válvulas de diafragma sin muelles de gran caudal. La ausencia de muelles y roscas mejora la limpieza y el paso de caudal totalmente dinámico mejora el lavado.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP

Vea las válvulas de diafragma de ultra alta pureza modelo recto y actuación manual, multipuerto y montaje modular superficial (MSM) con actuadores integrados.

Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD

Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD

Válvulas de diafragma de distribución de gas a granel para aplicaciones de alto caudal, diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de cierre, distribución de gas a granel y aislamiento de ultra alta pureza.

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH

Válvulas de diafragma de inmersión térmica utilizadas en procesos de alta temperatura como la deposición de capas atómicas (ALD) y aplicaciones de distribución de precursores.

Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas, 1,125 pulg, Serie DE

Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas, 1,125 pulg, Serie DE

Válvulas de control fiables y mejoradas con un diseño sin muelles, ideales para una operación eficiente en sistemas modulares de gas.

다이어프램 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유

최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

다이어프램 밸브

당사 다이어프램 밸브의 유량 계수는 0.20 ~ 13이며 사용 압력은 최대 3500psig(241bar)로 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질 및 구성으로 설계되었습니다.

다이어프램 밸브는 시스템을 위한 효과적인 차단을 제공하며 긴 수명을 가집니다. 스웨즈락’다이어프램 밸브에는 원자층 증착(ALD), 대유량을 위한 스프링리스, 고성능 및 모듈 조립식 가스 시스템, 고온용, 초고순도 불소수지 등이 포함됩니다. 수동, 공압 및 잠금 기능의 개폐기 옵션이 있습니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.