![Membranventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/diaphragm-sealed-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® Membranventile
Membranventile minimieren Einschlussbereiche und erleichtern das Ablassen mit einem vollkommen frei gehaltenen Durchflussweg, um die Systemeffizienz zu verbessern und gleichzeitig effektives Absperren des Systemdurchflusses zu gewährleisten. Eine Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen, einschließlich Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), Wärmeimmersion und federlos, erfüllen die Systemanforderungen von hochreinen und ultrahochreinen Anwendungen.
Kategorien
![Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/springless-diaphragm-valves-mod-gas-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Federlose Membranventile für modulare Gassysteme, 1,125 Zoll, Serie DE
Swagelok bietet federlose Membranventile mit C-Dichtung oder W-Dichtungsoptionen für die Integration Ihrer modularen Gassysteme.![Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-DLV51.jpg?impolicy=product)
Hochreine Hochdruck-Membranventile, Serien DL und DS
Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.
![Membranventile für Gasverteilung (Serie LD) Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)
Swagelok bietet Gasverteilungs-Membranventile, um die Anforderungen in ultrahochreinen Absperr-, Gasverteilungs- und Isolieranwendungen zu erfüllen.![Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-Immersion-diaphragm-valves-dh-400x400.jpg?impolicy=product)
Membranventile zur Wärmeimmersion, Serie DH
Swagelok bietet Membranventile zur Wärmeimmersion zur Verwendung in Hochtemperaturprozessen, wie Atomlagenabscheidung und in Anwendungen zur Zufuhr von Ausgangsstoffen.![Ultrahochreine Fluorpolymer, Membranventile, Serie DRP Ultrahochreine Fluorpolymer, Membranventile, Serie DRP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/ultrahigh-purity-fluoropolymer-diaphragm-valves-drp.jpg?impolicy=product)
Ultrahochreine Fluorpolymer, Membranventile, Serie DRP
Swagelok bietet ein ultrahochreines Fluotropolymer-Membranventil zur Verwendung in chemischen UHP-Verteilungsanwendungen, dass SEMI F-57-0301 entspricht.![Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-DFHFR4-P-GR.jpg?impolicy=product)
Ultrahochreine Membranventile für hohen Durchfluss, Serie DF
Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.
Membranventile —Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
2- und 3-Wege Ventile mit pneumatischer Betätigung und 90°-Handbetätigung., Modelle mit regulierbaren Durchfluss- und Bypass-Eigenschaften mit pneumatischerund manueller Betätigung
Packungslose, ganzmetallische Abdichtung; Druckbereich von Vakuum bis 241 bar (3500 psig); Temperaturbereich von -73 bis 121°C (–100 bis 250°F)
Geeignet für ultrahochreine Anwendungen; Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; Niederdruck- und Hochdruckmodelle; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung; Manuelle oder pneumatische Betätigung
Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Absperrung, Bulkgasverteilung und Isolierung; Körper gegossen, geschmiedet und aus Edelstahl Stangenmaterial; Endanschlüsse 12 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll.
Körper aus Edelstahl 316L VAR; Druckraten bis 20,6 bar (300 psig); Endanschlüsse: 10 und 12 mm; 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Ventilauswahl für Fluid-Probenahmesysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.
![Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.
![Membranventile Serie DP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/diaphragm-valves-640x440.jpg)
Membranventile
Unsere Membranventile sind in einer Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, die den Ansprüchen hochreiner und ultrahochreiner (UHP) Anwendungen mit Durchflussmengen von Cv-Werten von 0,20 bis 13 und Arbeitsdrücken bis 241 bar (3500 psig) gerecht werden.
Membranventile liefern effektives Absperren für Ihren Systemdurchfluss und haben lange Lebenszyklen. Swageloks Membranventil-Angebot beinhaltet Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), federlos, für hohen Durchfluss und hohe Leistung sowie modulare Gassysteme, Wärmeimmersion und ultrahochreines Fluoropolymerventile. Manuelle, pneumatische und absperrende Betätigungen sind verfügbar.