text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas para Interfaz de Proceso (DBB)

Válvulas para Interfaz de Proceso (Doble Cierre y Venteo) Swagelok®

Las válvulas para interfaz de proceso Swagelok permiten una transición suave desde la tubería de proceso a la instrumentación, por medio de una configuración sencilla con menos puntos potenciales de fugas y un menor peso y volumen total.

Solicite Más Información

Comúnmente utilizadas en los sectores del petróleo y gas, química y refino y generación de energía, las válvulas para interfaz de proceso (válvulas de doble cierre y venteo) Swagelok pueden utilizarse en los puntos de instalación de la tubería de proceso, en los venteos o drenajes, en los puntos de inyección y toma de muestras de productos químicos, montadas directamente en los instrumentos para un acoplamiento compacto de los mismos con aislamiento de doble cierre y venteo, o en aplicaciones de servicio crítico.

Las válvulas para proceso Swagelok tienen hasta un 75% menos de peso instalado y ocupan menos espacio que los ensamblajes con múltiples válvulas y accesorios, y tienen menos puntos potenciales de fuga. También permiten reducir el tiempo de instalación, el estrés por vibraciones y las emisiones incontroladas (opciones de bajas emisiones según API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2 disponibles), al igual que los diseños que tienen materiales clasificados según NACE MR0175/ISO 15156 para servicio de gases sulfurosos. También hay disponibles opciones de conexión integral mediante racores para tubo Swagelok.

La familia de válvulas para interfaz de proceso Swagelok incluye:

También hay disponibles módulos de válvulas de globo de cierre y venteo, combinaciones de cierre y cierre y venteo.

Especificaciones

Presiones de ServicioClase 150 a clase 2500, hasta las temperaturas de servicio mostradas más abajo, según ASME B16.5
Consulte el catálogo de producto para rangos de presión específicos.
Temperaturas de Servicio–50 a 204°C (–58 a 400°F) para conjuntos de válvulas de acero inoxidable y dúplex
Consulte el catálogo de productos para conocer las temperaturas nominales específicas.
Los Tamaños Disponibles IncluyenTamaño de orificio de 25, 38 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg)—Serie VS03
Tamaño de orificio de 9,5 mm (3/8 pulg)—Serie VS04
Tamaño de orificio de 14 y 20 mm (1/2 y 3/4 pulg)—Serie VB04

Más Información

Catálogos de Válvulas para Interfaz de Proceso

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.