カタログ
Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U — Soufflet
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.
Faltenbalgventile Serie U
Mit Sekundärpackung über dem Faltenbalg; Druckraten bis 172 bar (2500 psig); Temperaturen bis 648°C (1200°F); Endanschlüsse 6, 10 und 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll; Werkstoff Edelstahl
類似製品
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。