text.skipToContent text.skipToNavigation
многопатронные обжимные аппараты (mhsu)

Многопатронные обжимные аппараты Swagelok® (серия MHSU)

Многопатронные обжимные аппараты Swagelok® (MHSU) упрощают предварительный обжим колец на трубках, обеспечивая тем самым надежное соединение. Такие устройства идеально подходят для больших объемов работы, сокращают время сборки и ошибки оператора. Аппараты MHSU совместимы с трубками различных диаметров и не требуют использования дополнительных инструментов.

Помощь с выбором аппаратов MHSU

Многопатронные гидравлические обжимные аппараты (MHSU) Swagelok® упрощают процесс предварительного обжима, и гарантируют надежное и эффективное соединение трубок. Сокращение времени монтажа происходит за счет предварительного обжима уплотнительных колец на трубках. Стандартная функция разметки позволяет определить, когда трубка надлежащим образом до упора вошла в аппарат, тем самым повышая точность и последовательность работ. Аппарат MHSU предлагается в двух размерах: с оснасткой для трубок и трубных переходников от 1/2 до 1 дюйма (12–25 мм), а также для трубок и трубных переходников на 1–2 дюйма (25–50 мм). Устройство идеально подходит для работы с большими объемами, сводит к минимуму ошибки оператора, и позволяет использовать трубки различных размеров без дополнительных инструментов, тем самым гарантируя универсальность и удобство в использовании.

Каталоги многопатронных обжимных аппаратов MHSU

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.