text.skipToContent text.skipToNavigation

ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ — ストレート型

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ — ストレート型
ニードル・バルブGUシリーズは、一般用途におけるシステム流体の遮断や排出に使用します。硬化ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れのない締め切りと長寿命を実現しています。

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4GUF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4GUF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT View Product
SS-4GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-4GUF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-4GUM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4GUM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-8GUF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT View Product
SS-8GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.