ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6~25 mm)
- –28~343°C
- 316ステンレス鋼、炭素鋼
- 25.2~41.3 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10 — Straight Pattern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4GUF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT SS-4GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-4GUM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-4GUM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT SS-8GUF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT SS-8GUF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間