text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PR Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

Art.-Nr.: KPR1JRF412A20000

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Einstufig

Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Stainless Steel PR Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

Art.-Nr.: KPR1JRF412A20000
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Einstufig
Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

Technische Daten

KPR1JRF412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, F Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereich
Anschlüsse
Anschluss-Konfiguration
KPR1DFC412A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT C Produkt anzeigen
KPR1DRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1DRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1ERB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1ERF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1FJA415A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1FJC412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Produkt anzeigen
KPR1FJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1FRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1FRB417A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1FRB417A30000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1FRC412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT C Produkt anzeigen
KPR1FRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1GJF412A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1GRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1GRB412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT B Produkt anzeigen
KPR1GRF412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT F Produkt anzeigen
KPR1JRA412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A Produkt anzeigen
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.