Accesorios Ultra-Torr para Vacío Swagelok®
Los accesorios y adaptadores para vacío Swagelok, disponibles en uniones rectas y en te Ultra-Torr, son fáciles de conectar y desconectar, ahorrando tiempo y produciendo resultados consistentes en las aplicaciones de cierre al vacío.
Ver Accesorios Ultra-Torr para VacíoLos accesorios para vacío Swagelok® Ultra-Torr son ideales para hacer conexiones de vacío rápidas y fáciles de desmontar, como las necesarias al conectar sistemas a detectores de fugas con helio o al conectar tubo metálico a tubo de vidrio. Estos racores ofrecen un rendimiento de cierre consistente con desconexiones y reutilizaciones repetidas en sistemas de presión de vacío.
Los accesorios de vacío Ultra-Torr tienen una tuerca moleteada que permite un montaje fácil y estanco con los dedos y un rendimiento de cierre fiable y repetitivo. La junta tórica de FKM fluorocarbono del accesorio cierra sin fugas el tubo de vidrio, metal o plástico, lo que permite su utilización en una gran variedad de aplicaciones de vacío.
¿Necesita ayuda para seleccionar los racores de vacío adecuados?
Catégories de raccords Ultra-Torr pour le vide
Connecteurs mâles
Proposés dans des dimensions très diverses, les connecteurs mâles Ultra-Torr possèdent un écrou moleté qui facilite leur montage et leur démontage.
Embouts de tube
Les embouts de tube droits Ultra-Torr permettent de former des joints étanches et reproductibles avec des tubes en verre, en métal ou en plastique.
Pièces détachées et accessoires
Explorez les écrous femelles et les manchons à utiliser avec les raccords pour le vide Ultra-Torr.
Unions
Proposés sous la forme de raccords droits, de coudes ou de tés, les raccords union pour le vide Ultra-Torr sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles.
Catálogos de Accesorios Ultra-Torr para Vacío
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.