text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1 in. FNPT, Locking Lever Handle

1" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, locking lever, and reinforced PTFE seats. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Reliable shutoff with low-maintenance design.

Réf. pièce : SS-65TF16-JL

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Stainless Steel
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 in.
Type du raccordement 1 Female NPT
Dimension du raccordement 2 1 in.
Type du raccordement 2 Female NPT
Cv maximal 38
Matériau des fixations 316 Stainless Steel
Matériau des joints de bride Fluorocarbon FKM
Type d’écoulement 2-Way, Shutoff, Straight
Couleur de poignée Black
Type de poignée Locking SS Lever
Certification faibles émissions Yes
Pression nominale à température ambiante 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
Matériau du siège Reinforced PTFE
Matériau de ressort de siège 316 Stainless Steel
Catégorie d'usage General
Matériau de palier de tige Alloy X750
Tests Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1 in. FNPT, Locking Lever Handle

Réf. pièce : SS-65TF16-JL
Afficher le catalogue

1" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, locking lever, and reinforced PTFE seats. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Reliable shutoff with low-maintenance design.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-65TF16-JL — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1 in. FNPT, Locking Lever Handle

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Stainless Steel
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 in.
Type du raccordement 1 Female NPT
Dimension du raccordement 2 1 in.
Type du raccordement 2 Female NPT
Cv maximal 38
Matériau des fixations 316 Stainless Steel
Matériau des joints de bride Fluorocarbon FKM
Type d’écoulement 2-Way, Shutoff, Straight
Couleur de poignée Black
Type de poignée Locking SS Lever
Certification faibles émissions Yes
Pression nominale à température ambiante 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
Matériau du siège Reinforced PTFE
Matériau de ressort de siège 316 Stainless Steel
Catégorie d'usage General
Matériau de palier de tige Alloy X750
Tests Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Afficher le produit
SS-62TVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Extension de tube 3/8 po Extension de tube Afficher le produit
SS-63ES8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63PF8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63PS8-2839 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-63TF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-63TS10 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JK Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS16MM Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-JLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-LLK Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TS8-T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63TSW12T Acier inoxydable 316 3/4 po Tube à souder par emboîtement 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-63TSW8P Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-63TSW8T Acier inoxydable 316 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po 1/2 po tube à souder par emboîtement 1/2 po Afficher le produit
SS-63TVCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-65TF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF12-JL Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Taraudage conique ISO 3/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-65TF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-65TF16RT Acier inoxydable 316 1 po Taraudage conique ISO 1 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-65TS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TS16-JL Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TS25MM Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-65TSC16 Acier inoxydable 316 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Afficher le produit
SS-65TSW12P Acier inoxydable 316 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement 3/4 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-65TSW16P Acier inoxydable 316 1 po Tuyau à souder par emboîtement 1 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-65TSW16T Acier inoxydable 316 1 po Tube à souder par emboîtement 1 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-67TF20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female NPT 1 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TF24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female NPT 1 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TS24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-67TSW24P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 1 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-68TF32 316 Stainless Steel 2 in. Female NPT 2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.