|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-8-HRN-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-8-HRN-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| B-8-RB-4 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-12-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RA-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RA-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-20-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-20-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-24-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-2-HRN-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-RA-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-32-RB-16 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-32-RB-8 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-4-RBT-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-6-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.