![Membranventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/diaphragm-sealed-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® Membranventile
Membranventile minimieren Einschlussbereiche und erleichtern das Ablassen mit einem vollkommen frei gehaltenen Durchflussweg, um die Systemeffizienz zu verbessern und gleichzeitig effektives Absperren des Systemdurchflusses zu gewährleisten. Eine Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen, einschließlich Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), Wärmeimmersion und federlos, erfüllen die Systemanforderungen von hochreinen und ultrahochreinen Anwendungen.
Catégories
![Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/ultrahigh-purity-fluoropolymer-diaphragm-valves-drp.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP
Swagelok propose une vanne à membrane en fluoropolymère conforme à la norme SEMI F57-0301 pour une utilisation dans des applications de distribution de produits chimiques très haute pureté.![Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-DFHFR4-P-GR.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF
Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.
![Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-DLV51.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS
Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.
![Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD
Swagelok propose des vannes à membrane utilisables dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.![Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-Immersion-diaphragm-valves-dh-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH
Swagelok propose des vannes à membrane pour immersion à haute température, utilisables dans des process comme le dépôt par couche atomique (ALD) et l’alimentation en gaz précurseurs.![Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/springless-diaphragm-valves-mod-gas-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po
Swagelok propose des vannes à membrane sans ressort avec joints en C ou en W, à intégrer dans votre système de gaz modulaire.Membranventile —Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Etanchéité vers l’atmosphére par membrane métallique, Pressions de service allant du vide à 241 bar (3500 psig), Températures de –73 à 121°C (–100 à 250°F)
Convient aux applications haute pureté; Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR; Modèles basse et haute pression; Raccordements VCR®, tube à souder bout à bout et raccordements pour montage modulaire en surface; Commande manuelle ou pneumatique
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Ventilauswahl für Fluid-Probenahmesysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Reduzieren von flüchtigen Emissionen in der Chemiebranche und in Raffinerien](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.
![Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.
![Membranventile Serie DP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/diaphragm-valves-640x440.jpg)
Membranventile
Unsere Membranventile sind in einer Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, die den Ansprüchen hochreiner und ultrahochreiner (UHP) Anwendungen mit Durchflussmengen von Cv-Werten von 0,20 bis 13 und Arbeitsdrücken bis 241 bar (3500 psig) gerecht werden.
Membranventile liefern effektives Absperren für Ihren Systemdurchfluss und haben lange Lebenszyklen. Swageloks Membranventil-Angebot beinhaltet Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), federlos, für hohen Durchfluss und hohe Leistung sowie modulare Gassysteme, Wärmeimmersion und ultrahochreines Fluoropolymerventile. Manuelle, pneumatische und absperrende Betätigungen sind verfügbar.