Válvulas de Diafragma — Manifolds multiválvula
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –23°C (–10°F) a 65 (150°F)
- Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- 17,2 bar (250 psig) a 210 bar (3045 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Diafragma — Manifolds multiválvula — Vanne à membrane
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-P1V222P-AA Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-P2V222P-AA Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique)
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas