Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き
Swagelok PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)FPシリーズのオール・メタル製カバーは柔軟性および耐透過性に優れており、純度および清浄性が高いPTFEコアで乱流を最低限に抑えます。
ホースの専門スタッフに相談するハイブリッド・ホース FPシリーズは低圧の移送用ホースで、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバーおよびスムーズボア・タイプのPTFEコアを使用しています。超高純度が重要、かつ透過が望ましくない用途(特に半導体業界)での使用に適しています。豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムに容易に取り付けることができます。
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) FPシリーズのサイズは1/4 インチおよび1/2 インチ、使用圧力範囲は真空~1.13 MPaです。
仕様
材質 | コア:スムーズボア・タイプのPTFE 補強材:コンボルーティッド316Lステンレス鋼 エンド・コネクション:316Lステンレス鋼(ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IXに基づいて溶接) |
ホース内径(呼び径)サイズ | 1/4 インチ、1/2 インチ |
使用圧力範囲 | 真空~0.8 MPa |
使用温度範囲 | –17~65°C |
エンド・コネクション | Swagelokチューブ・アダプター、回転可能型おすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、回転可能型めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング面シール継手、チューブ突き合わせ溶接 |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見るRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.