text.skipToContent text.skipToNavigation
ミニチュア・モジュラー・システム

Swagelok®ミニチュア・モジュラー・システム

Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。

専門スタッフに相談する

Swagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減することができます。付属のコンフィギュレーター・ソフトウェアでコンピューターによるレイアウト・グリッドを作成することで、流体システムの設計および組み立てを簡素化することができます。

モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)は、コンパクトなインターフェースながらANSI/ISA 76.00.02に準拠した信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。Swagelokサーフェス・マウント・コンポーネントは、従来のSwagelok流体システム部品と同様、高い基準を満たしており、サーフェス・マウント、サブストレート、マニホールド・フロー・コンポーネントをOリングで漏れのないようシールすることで、効率的な流体供給を実現します。

サンプリング・システム・トレーニングの詳細を見る

仕様

流路選択システム(SSVシリーズ)
  • 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載
  • NPTねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02準拠)に適合
  • 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)
流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー(TT2シリーズ/T2シリーズ) 豊富なエンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelokチューブ継手(1/16 インチ、1/8 インチ、1/4 インチ、3 mm)、NPTめねじ(1/8 インチ)
モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC) 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン

微型模块化系统目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。