text.skipToContent text.skipToNavigation
Универсальные шаровые краны серии SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® (серия SK)

Универсальные шаровые краны Swagelok серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар). Также имеется сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 624.

Запросить информацию о клапанах серии SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK имеют компактную конструкцию и обеспечивают высокую пропускную способность и срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом. Созданы для работы с давлением до 6000 psig (413 бар ман), имеют двунаправленную конструкцию, их коэффициенты расхода варьируются от 0,9 до 1,4, предлагается широкий ряд торцевых соединений (промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok, торцевые соединения с резьбой NPT и трубной резьбой ISO и торцевые соединения Swagelok VCO® с наружной резьбой), возможность стандартного крепления на панель и ремонта на месте с помощью комплекта уплотнения. Также предлагаются краны серии SK для работы при низких температурах и сертификаты о низком уровне выбросов по стандарту API 624.

Шаровые краны серии SK оснащены уплотнительным кольцом штока, которое не требует регулировки и обеспечивает герметичность уплотнения относительно атмосферы. Подпружиненные седла из полиэфирэфиркетона (PEEK) обеспечивают химическую совместимость и надежную герметичность в системах как низкого, так и высокого давления. Рукоятка-указатель показывает направление потока, а также открытое или закрытое положение, а плавающий шар из нержавеющей стали уменьшает износ и продлевает срок службы.

Технические характеристики шаровых кранов серии SK

Рабочее давление До 6000 psig (413 бар ман)
Температура от –40 до 302°F (от –40 до 150°С)
Коэффициент расхода До 1,4
Материалы корпуса Нержавеющая сталь 316
Материалы седла Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Торцевые соединения Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok, резьба NPT, труба ISO, и VCO® с наружной резьбой
Размер: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 8 мм
Конфигурация: Двухпозиционные

Нужна помощь в определении необходимого размера клапана? Попробуйте наш калькулятор коэффициента расхода.

Выбрать наиболее подходящий вам клапан

Каталоги универсальных шаровых кранов серии SK

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)
Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)

Узнайте больше об универсальных шаровых кранах Swagelok® серии SK — кранах высокого давления для высокого расхода с компактной конструкцией. Краны серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар ман).

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

スウェージロックのバルブおよび圧力計を使用した分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.