スウェージロックのチューブ/チューブ・アクセサリー
スウェージロックは、各種アプリケーションに必要な材料特性を備えた信頼性の高いチューブを取り揃えています。チューブの切断、曲げ、バリ取り、サポート用のチューブ・アクセサリーを使用すると、漏れの無いパフォーマンスを実現し、システムの耐久性を高めることができます。
View Tubing and Tube AccessoriesSwagelok offers tubing in a variety of materials and configurations to meet the needs of practically any industry or application requiring reliable fluid transfer via small-bore lines. Tubing offers a variety of advantages over piping in certain industrial fluid system applications, but choosing the right tubing is only the first step to building a high-performing fluid system. You need to ensure that tubing is properly:
- Prepared, having been evenly cut and deburred to avoid flow issues and leak potential
- Bent to avoid tube damage as you use bends to minimize the number of necessary connections
- Supported to avoid vibration-related problems during operation
To help you get the best performance from your fluid systems, we provide dependable tubing support systems and tube cutting, tube preparation, tube bending, and swaging tools. Learn more about the importance of these tools in our “Five Essential Fluid System Tools Every Professional Needs” article.
Have questions about metal tubing or tube-related accessories?
Rohre und Rohrzubehör – Kategorien
Befestigungssystem
Schlauch-Rohrschellen, Schweißplatten und andere Halterungssysteme für die Montage von Rohrleitungen und Schläuchen.
Präzisionsrohr
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrleitungen und Schläuche für unterschiedlichste Anforderungen.
Rohrbiegevorrichtung
- Elektrische Rohrbiegevorrichtungen
- Hand-Rohrbiegevorrichtung
- Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung
Rohrschneiden und Vorbereitung
Unser Angebot umfasst Rohrschneider, Rohrplanwerkzeuge, Rohrsägevorrichtungen, Schneidräder, Entgratungswerkzeuge und -messer.
Tubing and Tube Accessories Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Edelstahl 316L; Ultrahochreine, Koaxial-, chemisch gereinigte und passivierte und thermocouple-gereinigte Rohre; Enden zum Orbitalschweißen vorbereitet; Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wärmeverlust und schützt das Personal.
Einfache Installation vor Ort; Rohrgrößen 6 bis 12 mm und 1/8 bis 3/4 Zoll (nahtlose oder geschweißte Rohre) ; Rohre aus Edelstahl 316 / 316L, Kupfer und PFA
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok Resources Curated for You
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.