Swagelok® Tank Blanketing Pressure Regulators
Designed to maintain constant inert gas pressure in unique applications.
Get Help Selecting RegulatorsSwagelok tank blanketing regulators are crucial for ensuring the safety of operators and bystanders around storage tanks containing hazardous fluids. They maintain consistent pressure levels of inert gases in the vapor space, preventing hazardous vapors from escaping.
Tank blanketing regulators reduce safety risks associated with pressure-sealed tanks.
- TBRS series regulators allow gas into the tank to maintain constant pressure, preventing collapse during pump-out
- TBVS series back-pressure regulators vent excess pressure to vapor recovery systems, preventing accidental emissions
These regulators offer precise pressure control in tank blanketing applications. They feature fine-pitched threads on set-pressure springs for enhanced adjustability, a highly sensitive diaphragm-sensing mechanism for accurate pressure detection, and an external feedback loop that improves regulator performance. Additionally, they are built to withstand harsh environments, utilizing 316L stainless steel for components like feedback tubes, regulator bodies, and poppet housings, ensuring corrosion resistance and long-term durability.
Specifications
Material | 316L stainless steel construction |
End Connection Sizes | 1/2, 1, and 2 in. |
Working Pressure | up to 232 psig (16.0 bar) |
Pressure Control Ranges | 0.07 to 0.14 psig (2.0 to 4.0 in. H2O, 5 to 10 mbar) through to 0.72 to 11.6 psig (20 to 321 in. H2O, 50 to 800 mbar) |
Flow Coefficient (Cv) | 0.20, 0.30, 1.00 |
Temperature | from –4 to 212°F (–20 to 100°C) |
タンク・ブランケティング用圧力レギュレーターのカタログ
タンク・ブランケティング用圧力レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、使用圧力、使用温度など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで

Need Help Selecting the Right Regulators?
Evaluate the performance of various vaporizing regulators across diverse applications conditions using our Regulator Flow Curve Generator tool.
Find the Right RegulatorSwagelok Regulator Resources

Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.