Vapodétendeurs chauffés à la vapeur Swagelok®
Le vapodétendeur chauffé à la vapeur série KSV est conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLe vapodétendeur chauffé à la vapeur de Swagelok sert à vaporiser des échantillons liquides ou chauffer des échantillons gazeux pour éviter que ceux-ci ne se condensent. Il est conçu pour réagir aux variations liées aux interventions de l’utilisateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation. Certifié pour une utilisation dans des environnements critiques et dangereux, le vapodétendeur série KSV offre des performances fiables et constantes.
Caractéristiques principales du régulateur série KSV
- Membrane non perforée à bord convoluté
- Étanchéité de la membrane par contact métal sur métal
- Faible volume interne
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 ou 0,20 |
Pression de vapeur et température maximales | 44,7 bar (650 psig) et 260°C (500°F) |
Température maximale de service | 200°C (392°F) |
Catalogues des vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez des informations complètes sur notre vapodétendeur chauffé à la vapeur – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.