Cabezales de Soldadura Swagelok®
Los cabezales de soldadura Swagelok sostienen el electrodo, aplican fuerza a la pieza a soldar y aseguran la circulación de la corriente de soldadura. Están diseñados para la soldadura por arco de tungsteno con gas orbital (GTAW) fiable y consistente de tubo y tubería. Diseñados para ofrecer precisión y larga duración, aseguran soldaduras de alta calidad constantes. Nuestros cabezales de soldadura tienen un control preciso de los parámetros de soldadura, una configuración sencilla y una construcción robusta para soportar entornos exigentes. Son compatibles con varias unidades de potencia de soldadura y pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto.
Solicite Información sobre los Cabezales de SoldaduraLos Cabezales de Soldadura Swagelok incorporan un control de velocidad óptico que elimina la necesidad de tacómetro o calibración. Con los cables de extensión de los cabezales de soldadura disponibles, puede realizar soldaduras más alejadas de la unidad de potencia, lo que ofrece una mayor flexibilidad.
Estos cabezales de soldadura se adaptan a tubo con diámetros exteriores desde 2 a 114 mm (1/16 a 4 pulgadas). El conector de alimentación polarizado asegura una conexión correcta entre el cabezal de soldadura y la unidad de potencia.
Nuestra selección de cabezales de soldadura incluye:
Serie Micro 4 y Serie 8 | Para diámetros exteriores de 2 a 12 mm y de 1/16 a 1/2 pulg. |
Serie 5 | Para diámetros exteriores de 3 a 17,3 mm y 1/8 a 5/8 pulg. |
Serie 8HPH de Alto Rendimiento | Para diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg. |
Serie 10 | Para diámetros exteriores de 6 a 25 mm y 1/4 a 1 pulg. |
Serie 20 | Para diámetros exteriores de 12 a 52 mm y de 1/2 a 2 pulg. |
Serie 40 | Para tubo de diámetros exteriores de 38,1 a 114,3 mm. (1 1/2 a 4 pulg.) y tubería de 42,2 a 114,3 mm (1 1/4 a 4 pulg.) |
Catálogos de Cabezales de Soldadura
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ 外径サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mmまで/■ ベンチ・トップ取り付け式フィクスチャー/■ 光学式スピード・コントロール:タコメーター(回転速度計)が不要( ローターの調節不要)/■ メンテナンスまでの平均溶接回数:10 000回(外径サイズが1/4 インチの場合)、3 000回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 溶接性能(1時間あたりの溶接回数): 60回(外径サイズが1/4 インチの場合)、30回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 付属品:調節可能なセンタリング・ゲージなど/■ 取り付け式溶接物サポート・システムもございます
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2 インチから4 インチまで、38.1 mmから114.3 mmまで/■ 対応するパイプ・サイズ:1 1/4 インチから4 インチまで、42.2 mmから114.3 mmまで/■ さまざまな業界で使用可能
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1/2 インチまで、2 mmから12 mmまで/■ コンパクトで、スペースが限られた場所でも溶接作業が容易/■ ウェルド・ヘッドの付属品:アーク・ギャップ・ゲージ、センタリング・ゲージ、マイクロ・フィクスチャー・ツール、工具セット、タングステン電極など
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in ■ 溶接物の外径サイズ:1/2 インチから2 インチまで、12 mmから52 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能

Formación en Soldadura Orbital
Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalDocumentación sobre Cabezales de Soldadura Swagelok

Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global del mañana. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.

Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.

La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio
Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.