text.skipToContent text.skipToNavigation
感温部保護管

スウェージロックの感温部保護管

Swagelok感温部保護管を使用すると、加圧状態の腐食性/高流速/高粘性、または研磨作用のある流体と接触することによって生じる損傷からバイメタル式温度計を保護することができます。

感温部保護管について問い合わせる

Swagelok感温部保護管を使用すると、交換やメンテナンスの際に温度計を取り外した場合でも、プロセスやシステムに影響を与えません。また、プロセス流体を原因とする損傷から温度計を保護することもできます。ステム長さが63.5~305 mmの温度計に対応し、シャンクの形状はレデュースド、ストレート、テーパーがあります。

標準の材質は304ステンレス鋼です。オプション材質の316ステンレス鋼は、高い 耐食性 が必要な場合に適しています。断熱配管システム向けの断熱被覆用エクステンション付き、ステンレス鋼製保護キャップ/チェーン付き、計器への接続部がG1/2Bめねじといったオプションがあります。

仕様

プロセス・ラインへの接続部 平面座フランジ(ASME B16.5 準拠)、サニタリー用クイック・クランプ(3-A適合)、管用テーパーねじ(NPTねじ)、溶接用ソケット
計器への接続部 1/2 インチ・サイズNPSM管用平行ねじ(標準)、G1/2B ねじ(オプション)
サイズ 保護管内径:6.6 mm、プロセス・ラインへの接続部:1/2~2 インチ

現場サービスの詳細を見る

感温部保護管のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムを組み立てている技術者
API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する

今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.