Racores de alta presión — Conectores macho
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)
- NPT, macho SAE/MS para servicio duro
- Acero inoxidable 316
- Máximo de 430 bar (6250 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores de alta presión — Conectores macho — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4FK0-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-6FK0-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-6FK0-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-8FK0-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-6FK0-1-6 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-6FK0-7-4 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-4FK0-1-4MP 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ 中圧用おすコーン&スレッド
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas