Swagelok®クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手
クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)での使用に適しています。迅速かつ容易に取り外しや再取り付けを行うことができるため、クリーニングやメンテナンスの際に便利です。
サニタリー継手を見るSwagelok®クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手を使用すると、さまざまなバイオテクノロジーや製薬のアプリケーションにおいて、信頼性の高い流体の流れを実現することができます。サニタリー・クランプは、表面仕上げを強化することで高い清浄度を実現しているため、食品、飲料、乳製品加工アプリケーションでの使用にも適しています。
クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手は、さまざまなアプリケーションにおいて使用されており、圧力や温度などの適用条件に応じて組み合わせるガスケットと共にクランプされます。金属同士の当たりによりフェルールの動きを制限し、過度の締め付けを防止すると共に、ガスケットの過剰な圧縮を防止します。接続や洗浄が容易で、ドレン性に優れた設計を採用しています。
サニタリー継手に関して質問がありますか?
サニタリー継手のカテゴリー
サニタリー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.