text.skipToContent text.skipToNavigation
vapodétendeurs chauffés électriquement

Vapodétendeurs chauffés électriquement Swagelok®

Le vapodétendeur chauffé électriquement série KEV est conçu pour une utilisation dans des zones dangereuses et peut vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz pour les empêcher de se condenser.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Le régulateur série KEV est un vapodétendeur chauffé électriquement conçu pour vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons gazeux. Il comporte un élément chauffant qui est en contact direct avec le fluide du process pour obtenir une efficacité thermique maximale et faciliter le nettoyage. Disponible avec un mécanisme de détection à membrane ou à piston, le régulateur série KEV est adapté aux zones dangereuses et comprend un contrôleur de température intégré.

Le contrôleur électronique est capable d’annuler les réglages de température pour empêcher la surchauffe du régulateur sans interrompre la vaporisation. Avec son faible volume interne et sa conception polyvalente, le régulateur série KEV permet aux utilisateurs d’adapter le produit aux besoins d’applications spécifiques pour ce qui est de la sensibilité ou de la pression de sortie, ce qui en fait une solution flexible adaptable à diverses conditions de vaporisation ou de préchauffage.

Le vapodétendeur série KEV est certifié ATEX, IECEx et CSA pour les environnements critiques/dangereux, comme indiqué dans le catalogue de produits, et sa classe de température est T3 pour toutes les plages de température de l’élément chauffant.

Consultez notre liste de vidéos sur les régulateurs qui contient quatre vidéos montrant comment les régulateurs série KEV peuvent aider à éviter les temps d’arrêt.

Caractéristiques techniques

Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Plages de régulation0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 248 bar (3600 psig)
Coefficient de débit0,02 ou 0,06
ÉlectriquesAlimentation : 120 V et 240 V (ca) (± 10 %), 50/60 Hz
Puissance nominale de l’élément chauffant : 50 W, 100 W, 150 W et 200 W
Plage de contrôle de la température23 à 193°C (75 à 380°F)
Certification pour une utilisation dans des environnements dangereux/atmosphères explosives
  • ATEX (Europe) et IECEx (international) – Groupe II, Catégorie 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Températures ambiantes : –20 à 60°C (–4 à 140°F)
  • CSA (Canada et États-Unis) – Classe I, Division 1, Groupes B, C et D ; T3 ; Type de boîtier CSA 4
    Températures ambiantes : –50 à 50°C (–58 à 122°F)

Découvrez comment maximiser la disponibilité et limiter les défaillances de vos systèmes avec le vapodétendeur série KEV de Swagelok.

Lire l’article

Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.

Trouver le bon régulateur

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。