Manifolds Swagelok®
Construits et testés en usine, les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok offrent des solutions fiables pour les applications d’instrumentation critiques. Diverses configurations sont disponibles – montage direct, montage distant, systèmes modulaires – y compris des versions à faibles émissions fugitives ou fabriquées avec des alliages conformes aux normes NACE.
Voir tous les manifoldsLes manifolds Swagelok limitent le nombre de points de fuite potentiels en rassemblant plusieurs vannes dans un seul corps. Conçus pour des applications de mesure de pression statique, de niveau de liquide et de pression différentielle, ils sont disponibles avec des corps traditionnels ou compacts pour instrumentation, montage direct, montage distant ou systèmes modulaires. Les systèmes de sélection d’échantillonnage intègrent des fonctions double arrêt et purge dans un unique module compact. Plusieurs versions sont disponibles :
- Manifolds d’instrumentation à deux, trois ou cinq vannes séries V, VB et VL
- Manifolds à deux, trois ou cinq vannes pour montage direct série VE
- Manifolds à deux vannes pour montage distant
- Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
- Manifolds pour montage direct ou distant à faibles émissions et systèmes Mod 85 certifiés selon la norme API 624
- Systèmes de sélection d’échantillonnage pour analyseurs de process série SSV (voir la vidéo pour en découvrir le fonctionnement)
Assemblés de manière compacte, les manifolds Swagelok sont légers et peu encombrants, ce qui facilite leur installation et leur entretien. Les manifolds sont proposés avec un large choix de matériaux pour le corps – acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex – et pour les garnitures – PTFE (pour obtenir un système polyvalent) ou Grafoil® (pour étendre la plage des températures nominales).
Vous avez des questions sur les manifolds ?
マニホールドのカテゴリー
Catalogues des manifolds
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.