text.skipToContent text.skipToNavigation
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。

すべてのミディアム・プレッシャー・チューブ継手を見る

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手は振動に強く、137.8 MPaまでのアプリケーションにおいて流体がガスの場合でも漏れなくシールするため、高圧下での確実な接続が求められる過酷な環境における使用に適しています。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは信頼性が高く効率的に取り付けることができ、作業員や環境を保護しながら、過酷なアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。FKシリーズ継手は、水素アプリケーション (最高使用圧力:70.0 MPa)向けのEC-79認証を取得しており、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、おすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されており、フェルールの向きが正しく維持された状態で、標準的な工具で取り付けることが可能です。 316 ステンレス鋼(加工硬化処理)製のボディにより、軽量かつ省スペースのソリューションを実現します。FKシリーズ継手には、NACE MR0175/ISO15156に準拠した製品もあります。

専門スタッフに相談する

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手おすコネクターは、プロセス計装および一般産業アプリケーションにおいて漏れの無い接続を実現します。

めすコネクター

めすコネクター

チューブ継手めすコネクターは、チューブとおねじとの確実な接続を実現します。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

中圧用途システムの加圧下において、チューブはキャップで、継手はプラグで封止することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手用のナット&フェルール・セットやミディアム・プレッシャー・ギャップ検査ゲージを取り揃えています。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッドは、パネルなどの隔壁用途にてチューブを接続し、流体を確実に移送します。

ユニオン

ユニオン

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(エルボー、ティー、ユニオン)を使用すると、チューブを容易に接続することができます。材質は316ステンレス鋼です。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ

FKシリーズ継手のボディは316ステンレス鋼(加工硬化処理)製で、軽量かつコンパクトなデザインを採用しており、ニーズに合わせてストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無いSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を取り付けた流体システム

チューブ継手の比較(FKシリーズ)

FKシリーズ継手とコーン&スレッド継手の取り付け手順を見比べてください。

継手の比較動画を見る

関連資料/コラム記事

AGIインダストリーズ社
AGIインダストリーズ社

Swagelok FKシリーズ・バルブおよび継手を使用することで、AGIインダストリーズ社が75.7 MPaという高圧下で、かつ13,500か所もの接続部がありながら、漏れゼロを実現した方法を紹介します。

수소 운송
수소 연료전지 자동차의 부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 구성부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

해양 석유개발 운영업체가 기존의 콘 & 쓰레드 연결구를 Swagelok FK 시리즈 피팅으로 교체함으로써 설치 작업 시간을 줄이고 전반적인 성능을 향상시킨 방법을 읽어보십시오.

Empa와 Swagelok, FK 튜브 피팅을 사용한 수소 운송 사업에 협력
Empa와 Swagelok은 공동 연구를 통해 수소 운송의 혁신 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다

스위스 연방 재료시험연구소(Empa)와 Swagelok은 수소 기반 운송 솔루션의 실행 가능성을 탐구하고 있습니다. 가장 최근의 연구 혁신은 Empa 수소 솔루션에 Swagelok FK 시리즈 피팅을 통합한 공동 개발을 통해 이루어졌습니다. 기존 Swagelok 튜브 피팅 대신 FK 시리즈 피팅을 사용함으로써 설치가 훨씬 쉬워진 동시에 밀폐 성능, 신뢰성, 안전성은 높아졌습니다.

FK 시리즈 중압 튜브 피팅 사전 조립 카트리지

FK 시리즈 중압 튜브 피팅

최초 건설 및 시운전에서 일상 운영 및 유지보수에 이르기까지 총 수명주기 비용을 절감하는 데 막대한 노력이 집중됩니다. 올바른 조립 절차를 따른다면 FK 시리즈 튜브 피팅은 유지보수 비용을 낮춰주는 동시에 높은 신뢰성을 제공하며, 시스템 가동 중단을 줄여줍니다. 이 피팅은 또한 누설 감소를 통해 환경적 영향을 완화하는 데 기여하는 동시에 시스템의 부식을 방지하여 전반적인 안전성을 개선합니다.

FK 시리즈 피팅으로 더 생산성 높은 핵심 유체 시스템을 구축하는 방법을 알아보십시오

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。