text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма (серия QF4)

사양

속성
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Наруж. цилиндрическая резьба ISO
CV 최대 1,7 — при соединении с корпусом
윤활제 Без смазки на любых деталях
O-링 재질 фторуглерод FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
시리즈 QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма (серия QF4)

부품 번호: SS-QF4-S-4MS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

스템

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

사양

SS-QF4-S-4MS — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали без клапана, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма (серия QF4)

속성
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Наруж. цилиндрическая резьба ISO
CV 최대 1,7 — при соединении с корпусом
윤활제 Без смазки на любых деталях
O-링 재질 фторуглерод FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
시리즈 QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - 제품 보기
SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QF8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.