text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с мембранным уплотнением

Мембранные фторполимерные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия DRP)

Мембранные клапаны Swagelok серии DRP из фторполимера сверхвысокой чистоты (UHP) служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной (DI) воды и сыпучих материалов.

Запросить дополнительные сведения

Смачиваемые части клапанов Swagelok® серии DRP выполнены из модифицированного фторпласта для обеспечения наилучшей устойчивости к химическому воздействию. Запатентованная схема потока флюида уменьшает его "захват", обеспечивая быструю утилизацию технологических сред и минимизируя риск загрязнения. Конструкция также ограничивает сдвигающее усилие флюида, тем самым предотвращая агломерацию суспензии и повышая эффективность процесса.

Мембрана из модифицированного фторпласта обеспечивает длительный срок службы, а ее запатентованная форма снижает напряжения во время эксплуатации. Усиленный обод мембраны герметизирует полость клапана, предотвращая загрязнение рабочей средой, и уменьшая деформацию седла.

Мембранные клапаны серии DRP выпускаются с пневматическим или ручным приводом, а также с опцией регулировки расхода и байпаса для более точного управления. Они соответствуют стандарту SEMI F57-0301, что делает их идеальными для применения в сверхчистых системах (UHP), а именно суспензии химико-механической планаризации (CMP), деионизированная вода, и системы подачи химреагентов.

Технические характеристики

Номинальные параметры давления До 100 psig (6,8 бар ман)
Температура рабочей среды 73–212°F (23–100°C)
Коэффициент расхода До 10,2
Материал корпуса, мембраны Модифицированный фторопласт (PTFE)
Торцевые соединения Тип: С развальцовкой и мелкой резьбой, стандарт
Nippon Pillar Super 300® Размер: 1/4–1 1/4 дюйма и 6–25 мм
Конфигурация: двух- и трех-ходовое ручное и пневматическое отсечение; модели с регулируемым расходом и байпасом

Хотите оптимизировать сверхчистые системы установкой клапана серии DRP?

Узнайте, каким образом

Каталоги мембранных клапанов из фторполимера

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。