스웨즈락® 고순도, 대유량 가스 레귤레이터(HF 시리즈)
HF 시리즈 레귤레이터는 고순도, 대유량 사용 환경에서 정밀한 압력 제어를 제공합니다. 컴팩트한 대유량 설계로 시스템 구성품과 공정 라인을 근접하게 배치할 수 있습니다.
추가 정보 요청스웨즈락 HF 시리즈 수동 가스 압력 레귤레이터는 출구 압력을 정밀 제어하기 위하여 고유한 압력 감지 어셈블리와 상호 작용하는 하중 스프링이 있는 것이 특징입니다. 출구 압력은 확실한 작동을 위해 손가락으로 쥘 수 있고 원주에 홈이 패인 가느다란 핸들을 돌려서 좁은 공간에서도 쉽게 조절할 수 있습니다. HF 시리즈 레귤레이터는 크기는 작지만 최대 200std L/min의 유량을 처리할 수 있으므로 시스템을 구축할 때 설계의 효율성을 가질 수 있습니다. 자체(Self) 센터링 포펫은 크리프(Creep) 변형을 최소화하며 누설 없는 차단을 위하여 PCTFE 재질로 제공됩니다.
HF 시리즈 레귤레이터의 용접된 다이어프램이 있는 혁신적인 압력 감지 어셈블리 설계는 Droop을 낮추어 많은 시스템에서 조절의 필요성을 제거해 줍니다. 고순도 설계는 확실한 차단을 위한 Tied형 포펫, 메탈 대 메탈 몸체 밀폐 및 내부적으로 전해연마 및5 μin. (0.13 μm) Ra로 표면 처리된 316L VIM-VAR 스테인리스강 몸체를 특징으로 합니다.
또한 HF 시리즈 레귤레이터는 다음과 같은 특징이 있습니다:
- 최대 입구 압력 500psig(34.4bar)
- 수동 조절식 최대 출구 압력 150psig(10.3bar)
- 초고순도 애플리케이션을 위한 316L VIM-VAR 스테인리스강 몸체
- 1/4인치 VCR® 메탈 면 밀폐; 1/4인치 튜브 맞대기 용접; 1.5인치 및 1.125인치 모듈 조립식 연결구
고순도, 대유량 가스, HF 시리즈 레귤레이터 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
■ コンパクトなデザインながら大流量に対応/■ 最大流量:200 std L/min/■ 一次側圧力:3.44 MPaまで/■ 手動調節可能な二次側圧力:1.03 MPaまで/■ 超高純度用316L VIM-VARステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ)、集積モデル(1.5 インチ、1.125 インチ)
■ 正確な圧力調整/■ 調整不要のタンパー・フリー・デザイン/■ 高純度用/■ プリセット式、ドームロード式(調整可能タイプ)

적합한 레귤레이터를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
유량이 변하는 애플리케이션 조건에서 당사 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해 보십시오.
적합한 레귤레이터 찾기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

레귤레이터에서 공급-압력 효과(SPE) 관리하기
의존도라고도 부르는 공급-압력 효과 란 레귤레이터 내에서 입구 압력 및 출구 압력 변수간 반비례 관계를 말합니다. 스웨즈락은 압력 레귤레이터에서 이 현상을 관리하는 방법을 소개합니다.

철저한 테스트로 신뢰할 수 있는 레귤레이터 성능을 확보하는 방법
극한의 조건에서 작동하도록 설계된 제품에 대해 어떤 테스트를 적용할 지 고민해 보신 적 있으십니까? 영하에서도 작동하는 스웨즈락의 RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터가 어떻게 만들어졌는지 알아보겠습니다.

Droop을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법
Droop은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 레귤레이터 구성에서 Droop을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법을 소개합니다.

How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.