ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ — ストレート型
ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブは、細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)形オリフィス、ゲージ・ポートを特徴としており、豊富な材質オプションにより、さまざまなシステムに対応することができます。
ゲージ・バルブ
■ 材質:ステンレス鋼/■ ステム・デザイン:無回転ボール型、プラグ型/■ 細い棒などでクリーニングが可能(プラグ型ステム・チップ)/■ 断熱被覆用エクステンション付きボディ(ボール型ステム・チップ)により、断熱材使用の際に、ハンドル操作やパッキンのメンテナンスを妨げることのないよう、断熱材との間に必要な間隔を確保/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):NPT おねじ(1/2 インチ、3/4 インチ)-NPTめねじ(1/2 インチ)/■ ゲージ・ポート:1/2 インチ・サイズNPTめねじ(標準)/■ スケジュール160以上のパイプ肉厚(バルブ一次側の継手)で、強度を確保/■ ボンネット・ロック・プレート付き(標準)
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-6PNBGM12-F8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
SS-6PNBGM8-F8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。