text.skipToContent text.skipToNavigation
металлические трубки серий FZ и FN

Металлические трубки Swagelok® (серия FZ и FN)

Металлические трубки серий FZ и FN уменьшают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления.

Помощь с выбором трубок

Металлические трубки серии FZ

Серия FZ представляет собой версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для систем, в которых они не испытывают давления, требующего наличия оплетки на центральной трубке. Эти неотожженные цельнометаллические трубки можно использовать в динамических системах.

Металлические трубки серии FN

Серия FN представляет собой отожженную версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для применения в системах с гофрированными металлическими трубками (CT). Возможность придать трубке любую форму компенсирует несоосность или изменение расположения неподвижных соединений в вакуумных системах и в статических системах низкого давления. Она не предназначена для динамических систем.

Трубки серий FZ и FN из нержавеющей стали 316L предназначены для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна. Предлагаются заказные узлы с другими опциями, включая этикетки для трубок, дополнительную очистку и испытание гелием на герметичность.

Узнайте все, что нужно знать о промышленных шлангах

Технические характеристики

Рабочее давлениеСерия FZ: до 17,2 бар ман (250 psig)
Серия FN: до 9,3 бар ман (135 psig)
МатериалыЦентральная трубка: нерж. сталь 316L
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/4 до 1/2 дюйма
Диапазон температурОт –200 до 537°C (от –325 до 1000°F)
Максимальная непрерывная длина1219 см (480 дюймов)
Торцевые соединенияТрубные переходники Swagelok®, поворотные фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной и внутренней резьбой и металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。