text.skipToContent text.skipToNavigation
противоиспарительные регуляторы давления

Swagelok® Противоиспарительные регуляторы давления

Поддерживают постоянное давление инертного газа в особых условиях.

Помощь с выбором регуляторов

Противоиспарительные регуляторы Swagelok создают условия для безопасности операторов возле резервуаров хранения опасных веществ. Устройства поддерживают постоянный уровень давления инертных газов в паровом пространстве резервуара, не допуская утечки опасных веществ в атмосферу.

Противоиспарительные регуляторы снижают риски возникновения угрозы безопасности напорных резервуаров.

  • Регуляторы серии TBRS пропускают газ в резервуар для поддержания необходимого давления, тем самым не допуская его разрушение при откачке содержимого
  • Устройства отводят избыточное давление в систему рекуперации паров, предупреждая аварийные выбросы

Регуляторы обеспечивают точный контроля давления в резервуарах. Для лучшего качества регулировки, на пружинах заданного давления предусмотрена мелкозубчатая резьба. Высокочувствительная мембрана и внешний контур обратной связи также оптимизируют работу регулятора. Устройства рассчитаны на суровые климатические условия: трубки обратной связи, корпуса регулятора и золотника выполнены из нержавеющей стали 316L, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность эксплуатации.

Технические характеристики

Материал Конструкция из нержавеющей стали 316L
Размеры торцевых соединений 1/2, 1 и 2 дюйма
Рабочее давление до 232 psig (16,0 бар ман)
Диапазоны регулирования давления 0,07–0,14 psig (2,0–4,0 дюйма вод. столба, 5–10 мбар) до 0,72–11,6 psig (20–321 дюйм вод. столба, 50–800 мбар)
Коэффициент расхода (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Температура от 4 до 212°F (от 20 до 100°C)

Правильный выбор регулятора

Каталоги противоиспарительных регуляторов давления

Найдите исчерпывающие сведения о противоиспарительных регуляторах давления, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

Swagelok RHPS Series Regulators
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance

Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.