Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Medium and high pressure
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
PL6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ おす中圧用コーン&スレッド - - PL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ おす中圧用コーン&スレッド - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간