ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8FK0-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-4FK0-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간