溶接継手 — 溶接アダプター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/2~1 インチ
- ストレート型
- 316ステンレス鋼
- –28~537°C
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間