概要
サポート・システム — ボルト付きプラスチック製 クランプ・パイプ・サポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing and Tube Support Systems
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
類似製品
型番 | ボディ材質 | チューブ外径 | 長さ | 曲げ半径 | |
---|---|---|---|---|---|
304-S3-PP-8P | ポリプロピレン | 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-12P | ポリプロピレン | 3/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-16P | ポリプロピレン | 1 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S5-PP-20P | ポリプロピレン | 1 1/4 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S6-PP-24P | ポリプロピレン | 1 1/2 インチ | - | - | 製品を見る |
304-S6-PP-32T | ポリプロピレン | 2 インチ | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。