Измерительные устройства Swagelok®
Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.
Запросить информацию об измерительных устройствахТочный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного расходы среды и технологического процесса. Любое устройство Swagelok для измерения параметров жидкостей и газов обеспечит максимально возможную точность.
- Расходомеры Swagelok® серии FV4 помогают определить точное изменение расхода в газовых системах за счет использования поплавка с защелкой
- Манометры для промышленных, особо чистых и биофармацевтических установок предлагаются в различных конфигурациях давления, циферблатов, торцевых соединений и способах монтажа
- Датчики давления Swagelok выполняют точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Мы предлагаем широкий диапазон классов давления, технологических соединений, электрических разъемов и выходных сигналов для соответствие необходимым требованиям.
- Индивидуально откалиброванные шкалы ротаметров помогают выполнять точные замеры потока на технологический линиях
- Термометры приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой с гелевыми вставками без силикона для смягчения вибрации. Герметичный корпус предупреждает запотевание и повреждения внутренних элементом механизма влагой
- Гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.
測定機器のカテゴリー
Catálogos de Instrumentos de Medición
Encuentre información detallada de producto que necesita, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones eléctricas y señales de salida; Disponibles con variedad de conexiones a proceso, incluyendo diafragma enrasado y adaptadores a tubo Swagelok®
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4 pulg.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.