ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — ユニオン
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ(6~12 mm)
- ユニオン、レデューシング・ユニオン、バルクヘッド・ユニオン
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:43.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
- 
    型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12FK0-9 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-4FK0-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-9 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 
- 
    型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK0-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-12FK0-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 
- 
    型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK0-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-6FK0-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 SS-8FK0-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 
		
		ストアの所在地ごとの製品在庫
	
時間