継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCR-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-2VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-4-VCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-VCR-7-8VCRF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-VCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-VCR-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/4 インチ NPTめねじ SS-2-VCR-7-4VCRF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間