VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — レデューサー
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ
- ユニオン、アダプター、ブッシング
- 316ステンレス鋼
- 最高使用圧力:19.2~68.9 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-VCR-6-DM-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-8-VCR-6-DM-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-VCR-6-DF-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール SS-8-VCR-6-DF-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR®メタル・ガスケット式面シール
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間