継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ダイエレクトリック継手 — ユニオン — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-DE-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-DE-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ダイエレクトリック 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-12-MDE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手用
Product Availability by Store Location
Hours