カタログ
퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트 — 스템
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.
クイック・コネクツ QCシリーズ QFシリーズ QMシリーズ QTMシリーズ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QF8-S-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-12PF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-S-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-S-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-S-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。