Swagelok® Tube Fittings and Adapters
Reduce leaks and downtime with two-ferrule tube fittings that have leak-tight seals, superior tube grip, and vibration resistance, even after reassembly.
Tube Fittings | Easy to install helping to reduce installer fatigue.
Tube Adapters | Enable various connections and help eliminate difficult alignment issues.
Swagelok fittings outperform others in reducing the risk of leaks and costly downtime across various industries. The advanced back ferrule design isolates stress to resist vibration, bending, and deflection, while a patented carburization process enhances strength without sacrificing corrosion resistance. Easy to install and reassemble, Swagelok fittings require less effort than alternatives.
Tube fittings and adapter fittings are available in multiple alloys to ensure chemical compatibility, with expert-led training offered for proper installation. Swagelok tube adapters can be used with any other Swagelok tube fittings eliminating the need for stocking special elbows and tees. Stainless steel Swagelok tube fittings used with 316 stainless steel and 316 Ti stainless steel alloy tubing have been tested to the requirements of ECE R110 and are also available with EC-79 certification. Swagelok offers fittings in materials that meet the metallurgical requirements of NACE MR0175/ISO 15156 and MR0103. Also, fittings manufactured from alloy 2507 and 6MO are NORSOK M-630 and M-650 compliant as standard.
チューブ継手/アダプターのカテゴリー
スペアー・パーツ/アクセサリー
チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。
バルクヘッド
バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。
差し込み溶接継手
差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。
チューブ継手/アダプターのカタログ
Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
■ 液体クロマトグラフ用/ガス・クロマトグラフ用/■ 材質:316ステンレス鋼/■ サイズ: 1/16~1/2 インチ
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
スウェージロックの中/高圧用継手
75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。
高圧下で使用可能な継手を探す関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。
1947年に創業して以来、スウェージロックはあらゆる産業の流体システム・アプリケーションで使用されるチューブ継手技術の発展をリードしてきました。
革新的なチューブ継手について語るスウェージロックの創業者の動画をご覧ください
Swagelokチューブ継手は、誕生から75年以上経った今でも、そのユニークなhinging-colleting機能により、長期にわたって漏れの無い性能を発揮する継手として高い信頼を得ています。メカニカル・グリップ構造を採用し、hinging-colleting機能を使用することで、以下の3つのポイントにおいて最適なパフォーマンスを実現します:
チューブ・グリップ
Hinging-colleting機能により、チューブへの密着性やグリップ性能が向上します。
ガス・シール
フロント・フェルールの研磨作用により、チューブおよびボディ・テーパー面に集中的に接触するゾーンが形成されるため、更に強力なシールが実現します。
耐振性
Hinging-colleting機能により、より効果的にチューブ・グリップ部の応力上昇を分散させることで、曲げ、たわみ、振動にも耐えることができます。

Swagelok®チューブ継手のデザイン
サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。