text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
K-440C-3A-4-1 - - - - - Ver producto
SS-410-RS-4F 316 ステンレス鋼 - - - - Ver producto
SS-445-RS-44F - - - - - Ver producto
SS-645-RS-64F - - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.