ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ — 2方タイプ・ストレート型
カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ — 2方タイプ・ストレート型
多目的用AFSボール・バルブ(2方タイプ)は、流量係数(Cv値)が13.8まであり、大流量および高圧への対応が必要な圧縮天然ガス、水素や他の一般産業用途での使用に適合します。低トルクでの操作可能で、パッキンの調節が不要です。またECE R110、NGV 3.1、NGV 4.6に準拠しており、水素および圧縮天然ガス(CNG)用途にも適しています。
AFSボール・バルブ 大流量用
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-AFSF12 | 製品を見る | |
SS-AFSF8 | 製品を見る | |
SS-AFSF8-LH | 製品を見る | |
SS-AFSS12 | 製品を見る | |
SS-AFSS12-LH | 製品を見る | |
SS-AFSS12MM | 製品を見る | |
SS-AFSS12MM-LH | 製品を見る | |
SS-AFSS16 | 製品を見る | |
SS-AFSS16MM | 製品を見る | |
SS-AFSS6 | 製品を見る | |
SS-AFSS8 | 製品を見る | |
SS-AFSS8-LH | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。