text.skipToContent text.skipToNavigation

ゴム・ホース — エンド・コネクション — エンド・コネクション

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

ゴム・ホース — エンド・コネクション — エンド・コネクション
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-PB12-PM12 真ちゅう 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-PB12-TA12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
B-PB4-MT4 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
B-PB4-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-PB4-TA4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
B-PB6-MT6 真ちゅう 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
B-PB6-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-PB6-PM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-PB6-TA6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
B-PB6-TM10 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
B-PB8-PM8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-PB8-TA8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
B-PB8-TM12 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB12-PM12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB12-TA12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB16-TA16 ステンレス鋼の種類 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB4-6 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - 製品を見る
SS-PB4-MT4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-PB4-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB4-SL4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-PB4-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB4-TM6 ステンレス鋼の種類 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB4-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - 製品を見る
SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB6-SL6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-PB6-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TA6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TM10 ステンレス鋼の種類 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB6-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB8-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - 製品を見る
SS-PB8-MT8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-PB8-PM8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-PB8-SL8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-PB8-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る
SS-PB8-TM12 ステンレス鋼の種類 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。