カタログ
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
B-5-HC-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-10-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-12-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-12-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-12-HC-A-1211 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-16-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-16-HC-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-16-HC-A-1611 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-2-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-2-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-2-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-2-HC-A-201 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-2-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-3-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-3-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-3-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-5-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-5-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-5-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-6-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
SS-8-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.