text.skipToContent text.skipToNavigation

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 二段式

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 二段式
一次側圧力が大きく変動する場合でも、安定した二次側圧力が必要な用途向けにデザインされた二段式レギュレーターです。

Similar Products

Part #
Body Material
Maximum Inlet Pressure
Pressure Control Range
Ports
Port Configuration
KCY1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F View Product
KCY1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F View Product
KCY1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F View Product
KCY1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.