概要
コーン&スレッド継手 — アダプター継手 — ストレート型
コーン&スレッド(C&T)エンド・コネクションは、中圧/高圧下で信頼性の高い性能を発揮します。すべての圧力接続部にはウィープ・ホールが標準で付いており、適切に接続されていることを確認することができます。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おす高圧用コーン&スレッド | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
CN4NM4MF15 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす中圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
CN6HM4HF60 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | おす高圧用コーン&スレッド | 1/4 インチ | めす高圧用コーン&スレッドエンド・コネクション | 製品を見る |
CN6MM4NF15 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | おす中圧用コーン&スレッド | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。